SLG FSGA 3 102x102

Parça no.: 10.01.10.14042

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Uzunluk L102 mm
Genişlik B102 mm
Yükseklik H57 mm
Vantuz tipiFSGA
Vakum hücresi sayısı3
SLG FSGA 3 102x102
Öznitelik Değer
B 102 mm
Dmk 46 mm
Ds 17,20 mm
G1 M4-M
H 57 mm
H1 64,20 mm
L 102 mm
X1 66,90 mm
Y1 66,90 mm
Zs 5 mm
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

Belgeler

Dil

Sipariş Bilgileri: SLG FSGA 3 102x102