Elektrikli ve pnömatik kol ucu vakum jeneratörleri, hafif robotlarda ve endüstriyel robotlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mobil robotikte, düşük döngü ve tahliye sürelerine sahip tam otomatik süreçlerde ve insan-robot işbirliği (HRC) ortamlarında kullanım için uygundurlar.

Vakum Jeneratörleri ECBPi
Verimli
Vakum Jeneratörleri ECBPi
  • Maks. 12 l/dak vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %75
×
Vakum Jeneratörleri ECBPi
Akıllı, otonom ve esnek vakum üretimi. Mobil robotik uygulamalarında kullanım için.
Vakum Jeneratörleri ECBPMi
Verimli
Vakum Jeneratörleri ECBPMi
  • 1,6 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. Vakum: %60
  • Entegre IO-Link ve RS485 arayüzü
×
Vakum Jeneratörleri ECBPMi
Mobil robotik ve MRK ortamlarında emiş gücü yüksek iş parçalarının taşınması için elektrikli vakum jeneratörü.
Pnömatik Vakum Jeneratörleri RECBi
Pnömatik Vakum Jeneratörleri RECBi
  • 52,5 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • 25 kg'a kadar kaldırma kapasitesi
×
Pnömatik Vakum Jeneratörleri RECBi
Hafif robotik alanında, cobot'larda ve 25 kg kaldırma kapasitesine kadar geleneksel 6 eksenli robotlarda kol ucu (EoA) kullanımı için pnömatik vakum jeneratörü.