Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kuru vakum pompalı ve vakum hazneli vakum merkezi
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 510 mm |
B1 | 630 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4-F |
H | 580 mm |
L | 710 mm |
L1 | 770 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 470 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -850 mbar |
Gerilim | 230/400 V, 50 Hz |
Motor gücü | 1,25 kW |
Rezervuar hacmi | 50 l |
Vakum debisi | 40 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Ağırlık | 81,50 kg |
Maks. vakum | -25,10 inHg |
Ürün ailesi | VZ |
Sipariş Bilgileri: VZ-TR 40 AC3 50
Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş
Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu