Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kuru vakum pompalı ve vakum hazneli vakum merkezi
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 110 mm |
B1 | 223,50 mm |
d | 9 mm |
G2 | G3/8"-F |
H | 263 mm |
L | 550 mm |
X1 | 530 mm |
Y1 | 80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -850 mbar |
Rezervuar hacmi | 5 l |
Vakum debisi | 8 m³/h |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Ağırlık | 17 kg |
Maks. vakum | -25,10 inHg |
Ürün ailesi | VZ |
Sipariş Bilgileri: VZ-TR 8 AC3 5
Vakum merkezi VZ bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: hava temizleyici için yedek kartuş, yağ filtresi için yedek kartuş
Mevcut aksesuarlar: vakum haznesi için filtre kartuşu