Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
Mevcut tip | 1 fazlı AC |
50 Hz'de ses seviyesi | 61 dB(A) |
50Hz'de Gerilim | 220-240V |
60Hz'de Gerilim | 220-240V |
Vakum debisi (50 Hz) | 16 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 19 m³/h |
Vakum (50 Hz) | -850 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 0,55 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,66 kW |
ile | Filtre |
İzin | UL |
Ağırlık | 23,4 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 231 mm |
B2 | 66 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4-F |
G3 | G1/2-F |
H | 214 mm |
H1 | 345 mm |
H2 | 70 mm |
L | 452 mm |
L2 | 73 mm |
X1 | 202 mm |
Y1 | 125 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 16 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 19 m³/h |
50Hz'de Gerilim | 220-240V |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 50 Hz | 0,55 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,66 kW |
Mevcut tip | AC |
Mevcut tip | 1 fazlı AC |
50 Hz'de ses seviyesi | 61 dB(A) |
Ağırlık | 23,40 kg |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Ürün ailesi | EVE-TR |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR 16 AC F
EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.
Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf