Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de ses seviyesi | 80,5 dB(A) |
50Hz'de Gerilim | D400V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | D460V ±10% |
Vakum debisi (50 Hz) | 351 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 402 m³/h |
Vakum (50 Hz) | -750 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 11 kW |
Nominal güç 60 Hz | 13,2 kW |
İnşaat | IE3:EU/CN/IND |
ile | Filtre |
Ağırlık | 256,5 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 644 mm |
B2 | 116 mm |
G3 | G2-1/2"-F |
G5 | M10-F |
H | 528 mm |
L | 1180 mm |
L2 | 124 mm |
X1 | 645 mm |
Y1 | 380 mm |
Y2 | 190 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 351 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 402 m³/h |
50Hz'de Gerilim | D400V ±10 % |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 50 Hz | 11 kW |
Nominal güç 60 Hz | 13,20 kW |
Mevcut tip | AC3 |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
İnşaat | IE3:EU/CN/IND |
50 Hz'de ses seviyesi | 80,50 dB(A) |
Ağırlık | 256,50 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Ürün ailesi | EVE-TR |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR 360 AC3 IE3-TYP1 F
EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.
Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf