Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 123 mm |
B1 | 138 mm |
B2 | 11,50 mm |
d | 8,40 mm |
G3 | G3/8"-F |
H | 196 mm |
L | 231 mm |
L2 | 80 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
DC'de vakum debisi | 9,70 m³/h |
Gerilim | 24 – 48V DC |
Nominal güç | 500 W |
Mevcut tip | DC |
Mevcut tip | Doğru akım |
50 Hz'de ses seviyesi | 60,50 dB(A) |
Ağırlık | 12 kg |
Ürün ailesi | EVE-TR |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR 8 DC
EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.
Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf