Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
60Hz'de Gerilim | YY230/Y460V ±10% |
Vakum debisi (60 Hz) | 66 m³/h |
Nominal güç 60 Hz | 2,6 kW |
İnşaat | IE3:US/CAN |
İzin | UL/CSA |
Ağırlık | 84 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 46 mm |
d | 12 mm |
G3 | G1"-F |
G5 | M8-F |
H | 328 mm |
L | 747 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 326 mm |
Y1 | 190 mm |
Y2 | 95 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (60 Hz) | 66 m³/h |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 60 Hz | 2,60 kW |
Mevcut tip | AC3 |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
İnşaat | IE3:US/CAN |
Ağırlık | 84 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Ürün ailesi | EVE-TR |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR 60 AC3 IE3-TYP2
EVE-TR vakum pompası bağlanmaya hazır olarak gelir.
Mevcut yedek parçalar: Filtre eki, aşınan parça seti
Mevcut aksesuarlar: Vakum sınırlayıcı valf