Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum oranına sahip kuru pompa sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli çalışma
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50Hz'de Gerilim | 175-260/300-450V AC3 |
60Hz'de Gerilim | 202-300/350-520V AC3 |
Vakum debisi (50 Hz) | 10 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 12 m³/h |
50 Hz'de ses seviyesi | 60 dB(A) |
Vakum (50 Hz) | -850 mbar |
Nominal güç 50 Hz | 0,37 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,45 kW |
Ağırlık | 16,7 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 206 mm |
B2 | 60 mm |
d | 7 mm |
G2 | G3/4"-F |
G3 | G1/2"-F |
H | 189 mm |
H1 | 325 mm |
H2 | 70 mm |
L | 429 mm |
L2 | 106 mm |
X1 | 160 mm |
Y1 | 112 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 10 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 12 m³/h |
50Hz'de Gerilim | 175-260/300-450V AC3 |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 50 Hz | 0,37 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,45 kW |
50 Hz'de ses seviyesi | 60 dB(A) |
Ağırlık | 16,70 kg |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Mevcut tip | AC3 |
Ürün ailesi | EVE-TR-X |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR-X 10 AC3 F-VB
Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti
Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi