Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum oranına sahip kuru pompa sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli çalışma
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50Hz'de Gerilim | D230V/Y400V ±10% |
60Hz'de Gerilim | D265V/Y460V ±10% |
60 Hz'de gerilim opt | D230V/Y400V±%10 (IE3 yok) |
Vakum debisi (50 Hz) | 67 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 78,5 m³/h |
50 Hz'de ses seviyesi | 72 dB(A) |
Vakum (50 Hz) | -900 mbar |
Vakum (60 Hz) | -900 mbar |
İnşaat | IE3:EU/CN/IND |
ile | Vakum sınırlama valfi |
Nominal güç 50 Hz | 2,2 kW |
Nominal güç 60 Hz | 2,6 kW |
İzin | IE3 |
Ağırlık | 79 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 353 mm |
B2 | 46 mm |
d | 12 mm |
G3 | G1"-F |
G5 | M8-F |
H | 328 mm |
L | 747 mm |
L2 | 96 mm |
X1 | 326 mm |
Y1 | 190 mm |
Y2 | 95 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 67 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 78,50 m³/h |
50Hz'de Gerilim | D230V/Y400V ±10% |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 50 Hz | 2,20 kW |
Nominal güç 60 Hz | 2,60 kW |
50 Hz'de ses seviyesi | 72 dB(A) |
Ağırlık | 79 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Mevcut tip | AC3 |
Ürün ailesi | EVE-TR-X |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR-X 80 AC3 IE3-TYP1 VBV
Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti
Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi