Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum oranına sahip kuru pompa sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli çalışma
Mevcut tip | üç fazlı akım |
60Hz'de Gerilim | YY230/Y460V ±10% |
60 Hz'de gerilim opt | D208V ±10% (o. IE3) |
Vakum debisi (60 Hz) | 48 m³/h |
Vakum (60 Hz) | -900 mbar |
İnşaat | IE3:US/CAN |
Nominal güç 60 Hz | 1,3 kW |
İzin | UL/CSA |
Ağırlık | 41,5 kg |
İzin | UL/CSA |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 270 mm |
B2 | 50 mm |
d | 7 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
G3 | G3/4"-F |
H | 293 mm |
H1 | 421 mm |
H2 | 70 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
X1 | 220 mm |
Y1 | 190 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (60 Hz) | 48 m³/h |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 60 Hz | 1,30 kW |
Ağırlık | 41,50 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Mevcut tip | AC3 |
Ürün ailesi | EVE-TR-X |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR-X 40 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti
Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi