Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sabit vakum oranına sahip kuru pompa sağlam, az bakım gerektirir uzun servis ömrü, sürekli çalışma
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50Hz'de Gerilim | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
60Hz'de Gerilim | D220V/Y380-400V ±10% |
60 Hz'de gerilim opt | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
Vakum debisi (50 Hz) | 98 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 112 m³/h |
50 Hz'de ses seviyesi | 75 dB(A) |
Vakum (50 Hz) | -900 mbar |
Vakum (60 Hz) | -900 mbar |
İnşaat | IE3:JPN/KOR/BRA |
Nominal güç 50 Hz | 3 kW |
Nominal güç 60 Hz | 3,6 kW |
İzin | UL/CSA |
Ağırlık | 109,5 kg |
İzin | UL/CSA |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 470 mm |
B2 | 107,50 mm |
d | 12 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
G3 | G1-1/2"-F |
G5 | M8-F |
H | 336 mm |
H1 | 425,70 mm |
H2 | 75 mm |
L | 851 mm |
L1 | 857,70 mm |
L2 | 140 mm |
X1 | 398 mm |
Y1 | 245 mm |
Y2 | 122,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 98 m³/h |
Vakum debisi (60 Hz) | 112 m³/h |
50Hz'de Gerilim | D200/Y350V ±10% (o. IE3) |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 50 Hz | 3 kW |
Nominal güç 60 Hz | 3,60 kW |
50 Hz'de ses seviyesi | 75 dB(A) |
Ağırlık | 109,50 kg |
Koruma tipi IP | IP 55 |
Mevcut tip | AC3 |
Ürün ailesi | EVE-TR-X |
Sipariş Bilgileri: EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP3 F-VB
Vakum pompası EVE-TR-X bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: filtre eki, aşınmaya maruz kalan parça seti
Mevcut aksesuarlar: vakum düzenleme valfi