Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Su halkalı pompa, aşınmaz, sağlam, çok az bakım gerektirir
Vakum debisi (50 Hz) | 25 m³/h |
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de ses seviyesi | 63 dB(A) |
50Hz'de Gerilim | 200-240V veya 345-420V |
Nominal güç 50 Hz | 0,83 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,83 kW |
Ağırlık | 38 kg |
Bu tarihten itibaren ürün artık sipariş edilemez. Yerel irtibat kişiniz, bir alternatif bulmanıza yardımcı olmaktan memnuniyet duyar. Ona ulaşabilirsin +90 216 340 0121 veya schmalz@schmalz.com.tr
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 432 mm |
d | 14 mm |
D2 | 30 mm |
H | 390 mm |
H1 | 486 mm |
L | 602 mm |
L2 | 85 mm |
X1 | 345 mm |
Y1 | 370 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vakum debisi (50 Hz) | 25 m³/h |
50Hz'de Gerilim | 200-240V veya 345-420V |
60Hz'de Gerilim | |
Nominal güç 50 Hz | 0,83 kW |
Nominal güç 60 Hz | 0,83 kW |
50 Hz'de ses seviyesi | 63 dB(A) |
Ağırlık | 38 kg |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Mevcut tip | AC3 |
Sipariş Bilgileri: EVE-WR 25 AC3
Vakum pompası EVE-WR bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: ek filtre, motor koruma şalteri