Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Yüksek vakum seviyeleri için yağlı vakum pompası, az bakım gerektirir
Mevcut tip | üç fazlı akım |
50 Hz'de ses seviyesi | 65 dB(A) |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 m³/h |
Nominal güç 50 Hz | 1,5 kW |
50Hz'de Gerilim | 230/400±10% |
Ağırlık | 52 kg |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 406 mm |
B2 | 15 mm |
G3 | G1-1/4-F |
G5 | M8-F |
H | 280 mm |
L | 614 mm |
L2 | 137 mm |
X1 | 199 mm |
Y1 | 277 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Maks. vakum | -980 mbar |
Maks. vakum | -28,94 inHg |
Vakum debisi (50 Hz) | 63 m³/h |
50Hz'de Gerilim | 230/400±10% |
Nominal güç 50 Hz | 1,50 kW |
50 Hz'de ses seviyesi | 65 dB(A) |
Ağırlık | 52 kg |
Koruma tipi IP | IP 54 |
Mevcut tip | AC3 |
Ürün ailesi | EVE-OG |
Sipariş Bilgileri: EVE-OG 63 AC3
Vakum pompası EVE-OG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: filtre kartuşu (filtre eki), yedek yağ, bakım kiti (aşınma pompasına tabi parça seti)
Mevcut aksesuarlar: motor koruma şalteri, filtre direnci göstergesi (basınç manometresi)