• Levha, mobilya elemanları, parke ve benzeri büyük, düz iş parçalarının taşınması için yuvarlak vantuz.
  • Pürüzlü yüzeyli ahşap parçaların taşınması
Ürün Özellikleri
  • Yumuşak sızdırmazlık dudağı düz olmayan iş parçalarına en iyi şekilde uyum sağlar
  • Çift iç sızdırmazlık kenarı pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde optimum sızdırmazlık sağlar
  • Vantuz tabanının özel yapısı, en yüksek dinamiğe ve kısa döngü sürelerine sahip uygulamalara olanak tanır
  • Conta hızlıca ve alet kullanmadan değiştirilebilir
Vakum Plakaları SHF
  • Sızdırmazlık halkası (3) ve alüminyum montaj plakasından (1) oluşan vantuz SHF
  • Yan bağlantı (2) normalde bir vidalı tapa ile kapatılmıştır (ekstra güvenlik için yerine yapıştırılmıştır)
  • Sızdırmazlık halkası pozitif kilitleme ile destek plakasına sıkıca tutturulmuştur (alet kullanmadan değiştirilebilir)
  • Pürüzlü yüzeylerde daha iyi sızdırmazlık için çift iç sızdırmazlık kenarı (4)
  • İsteğe bağlı dokunmatik valf ayrıca sipariş edilebilir (montaj için orta mukavemetli kilitleme macunu kullanın)
  • Filtre süzgeci opsiyonel olarak mevcuttur
  • Çap: 125 ila 210 mm
  • Malzeme: NK
  • Elastomer parçaya sıkıca tutturulmuş destek plakası
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre