Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum vantuzu (yuvarlak) Gözenekli iş parçaları için ayırma fonksiyonlu
Boyut | 250 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Bağlantı | G1/2-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 34 mm |
d2 | 203 mm |
d3 | 178 mm |
ds | 33,50 mm |
Dmax(S) | 263 mm |
Ds | 252 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/2"-F |
H | 25 mm |
H1 | 26,50 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 13,50 mm |
LG2 | 15 mm |
Z (Strok) | 6,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 2540 N |
Cilt | 387,99 cm³ |
Hortum çapı (rec.) d | 12 mm |
Boyut | 250 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1330 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SPC |
Sipariş Bilgileri: SPC 250 NBR-55 G1/2-IG
Vakum plakası SPC (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPC, dokunmatik valf