Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • DR-SPU tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • Alüminyum destek plakası, çeşitli dişlerle mevcuttur
  • İsteğe bağlı ürün ilavesi: dokunmatik valf, dik sızdırmazlık dudağı, soyma eki


Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPU 210 NBR-55 G1/2-IG

Parça no.: 10.01.01.01092

Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler

Boyut210
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]55 (Shore A)
BağlantıG1/2"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 34  mm
d2 163  mm
d3 138  mm
Dmax(S) 220  mm
Ds 210  mm
G1 G1/2"-F
G2 G1/4"-F
H 25,5  mm
H1 27  mm
L2 36,5  mm
LG1 13,5  mm
LG2 15  mm
Z (İnme) 8  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 1.870  N
Emme kuvveti d2 1.250  N
Cilt 226  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 750  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 12  mm
Boyut 210
Vantuz malzemesi Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 800  g
Körük Sayısı 0
Ürün ailesi SPU
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Vakum Plakası SUF - Optimize edilmiş performans ile akıllı yüz germe!

Güçlendirilmiş plastikten yapılmış taşıyıcı plaka sayesinde SPU'ya kıyasla ağırlık azalması.
Daha fazla vakum ve yanal kuvvet için optimize edilmiş sürtünme yapısına sahip yağa ve ozona dayanıklı NBR'den yapılmış sızdırmazlık halkası.
Taşıyıcı plaka ve sızdırmazlık halkası arasındaki yenilikçi bağlantı, değişimi kolaylaştırır ve bükülmeye karşı koruma sağlar.
Akıllı telefon ile NFC arayüzü üzerinden ürün bilgilerini okuyun ve değiştirme tedarikini gerçekleştirin.

Daha fazla bilgi edinin

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git