Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakum plakası (yuvarlak), üniversal, pürüzsüz ve hafif pürüzlü için yüzeyler
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Bağlantı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 22 mm |
d2 | 85 mm |
d3 | 61 mm |
Dmax(S) | 132 mm |
Ds | 125 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 25,50 mm |
L2 | 22 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Strok) | 7,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 660 N |
Tutma kuvveti d2 | 365 N |
Cilt | 75,60 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 220 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 200 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | SPU |
Sipariş Bilgileri: SPU 125 NBR-55 G1/4-IG
Vakum plakası SPU (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SPU, dokunmatik valf TV