• Yapılandırılmış yüzeylerde optimum sızdırmazlık için özel köpükten yapılmış sızdırmazlık halkası
  • Vantuzların zor sızdırmazlık sağladığı veya hiç sızdırmazlık sağlayamadığı yapılandırılmış yüzeylerde (çivili, dalgalı veya pürüzlü) kullanılır
  • Ambalaj malzemelerinin ve folyo ambalajlı ürünler veya plastik bileşenler gibi yapılandırılmış yüzeylere sahip düz veya düz olmayan iş parçalarının taşınması
  • Silikondan yapılmış FG ve FGA vantuz serileri için aksesuar olarak kullanılabilir
Ürün Özellikleri
  • Körüklü vantuz için köpük halka, yapılandırılmış yüzeylerde optimum sızdırmazlık sağlar
  • Geniş çap ve yükseklik yelpazesi, FGA ve FG vantuz serileri ile çok çeşitli uygulamalara olanak tanır
  • Vantuza güvenli bir şekilde takmak için silikon yapıştırıcı (aksesuar)
Sızdırmazlık Halkaları DR-MOS SI
  • Silikon vantuzun (1) üzerine yapıştırmak için silikon köpükten sızdırmazlık halkası (2)
  • Çeşitli çap ve kalınlıklarda mevcuttur, standart vantuz serisi FGA (1,5 kat) ve FG (2,5 kat) için uygundur
  • Silikon yapıştırıcı kullanarak malzeme kilitlemeli montaj (silikon yapıştırıcı ayrıca satılır)
  • Çap: 20/10 x 2 ila 88/64 x 5 mm
  • Vantuz tipi için: FGA, FG
  • Malzeme: SI
Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

Belgeler

Dil

Tarafından filtre