Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Optimum sızdırmazlık için özel sünger yapılandırılmış yüzeyler
Dış çap D | 62 mm |
İç çap d | 42 mm |
Yükseklik H | 5 mm |
Malzeme türü | Sünger kauçuk |
Sızdırmazlık malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 15 Shore A |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 42 mm |
D | 62 mm |
L | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Malzeme türü | Sünger kauçuk |
Sıcaklık direnci | 180 °C |
Ağırlık | 0,30 g |
Ürün ailesi | DR-MOS SI |
Sipariş Bilgileri: DR 62/42x5 MOS SI-15
Sızdırmazlık profili DR-MOS SI istenilen çapta teslim edilir.
Mevcut aksesuarlar: silikon yapıştırıcı