Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz için kapak
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 5 mm |
D | 200 mm |
D2 | 50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 210 |
Sıkıştırma aralığı | 210,0 ... 220,0 mm |
Ağırlık | 5,20 g |
Ürün ailesi | SU |
Sipariş Bilgileri: SU 210
Vantuzlu kapak SU istenilen çapta teslim edilir.