Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz için kapak
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 5 mm |
D | 77 mm |
D2 | 30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 70 |
Sıkıştırma aralığı | 65,0 ... 80,0 mm |
Ağırlık | 1,30 g |
Ürün ailesi | SU |
Sipariş Bilgileri: SU 70
Vantuzlu kapak SU istenilen çapta teslim edilir.