Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vantuz çok çeşitli iş parçalarına optimum uyum sağlayan f. bin-picking toplama işlemleri
Boyut | 53 |
Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Konu G1 | G3/8"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 10,30 mm |
Ds | 52,10 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 68 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Boyut | 53 |
Ürün ailesi | SVE |
Sipariş Bilgileri: SVE 53 PU-55 G3/8-AG
Bin-Picking vantuz (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SVE, bağlantı elemanı SC