Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Dinamik için düz vantuz (yuvarlak) karton ve sert malzemelerin taşınması paketleme
Boyut | 15 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Konu G1 | G1/8"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 18,50 mm |
Ds | 16,40 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 24 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 1,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 9,80 N |
Çekme kuvveti | 11 N |
Yanal kuvvet | 7,90 N |
Cilt | 0,76 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 13 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 15 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Elastodur ED |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 6,10 g |
Ürün ailesi | SPF |
Sipariş Bilgileri: SPF 15 ED-65 G1/8-IG
Vantuz SPF (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SPF, Schmalz-Connector
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)