Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Boyut | 23 |
Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
Kat sayısı | 2,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 11 mm |
d2 | 12,90 mm |
D1 | 22,30 mm |
Dk | 17 mm |
Dmax(S) | 25 mm |
Ds | 22,30 mm |
H | 25,50 mm |
H2 | 11,30 mm |
Z (Strok) | 9,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 6,60 N |
Çekme kuvveti | 15 N |
Cilt | 3,86 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 23 |
Konektör ailesi | N 057 |
Kat sayısı | 2,50 |
Vantuz malzemesi | Polivinil klorür PVC |
Malzeme sertliği [Shore A] | 50 Shore A |
Ağırlık | 3,50 g |
Ürün ailesi | FG |
Sipariş Bilgileri: FG 23 PVC-50 N057
Vantuz FG PVC (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur: