Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 6 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M5-F |
Kat sayısı | 1,5 |
Vakum bağlantısı | M5-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 3 mm |
Dmax(S) | 8 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 5,70 mm |
G1 | M5-F |
H | 19 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 2 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Boyut | 6 |
Kat sayısı | 1,50 |
Bağlantı | M5-IG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 2 mm |
Cilt | 0,10 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,40 N |
Çekme kuvveti | 1,40 N |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Ağırlık | 1,50 g |
Ürün ailesi | FSGA |
Sipariş Bilgileri: FSGA 6 SI-HD-65 M5-IG
Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP