Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Boyut | 14 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8"-F |
Kat sayısı | 1,5 |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 5 mm |
Dmax(S) | 14,50 mm |
dn | 3,50 mm |
Ds | 12,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 27,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 5 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Boyut | 14 |
Kat sayısı | 1,50 |
Bağlantı | G1/8-IG |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 12,50 mm |
Cilt | 0,42 cm³ |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 1,20 N |
Çekme kuvveti | 5 N |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Ağırlık | 5,20 g |
Ürün ailesi | FSGA |
Sipariş Bilgileri: FSGA 14 SI-MD-55 G1/8-IG
Vantuz FSGA (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (33 mm ve üzeri çaplar monte edilir). Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz FGA, bağlantı nipeli SA-NIP