Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (yuvarlak) iş parçalarını iz yapmadan taşınması için
Boyut | 100 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/2-IG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 6 mm |
D1 | 77 mm |
Dmax(S) | 110 mm |
Ds | 100,80 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 56,60 mm |
LG1 | 15 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 25,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 190 N |
Çekme kuvveti | 357 N |
Yanal kuvvet | 220 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 214 N |
Cilt | 92,50 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 90 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 100 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 88,20 g |
Ürün ailesi | SAB |
Sipariş Bilgileri: SAB 100 HT1-60 G1/2-IG
Çeşitli çaplarda mevcut olan vantuz SAB HT1, elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.