Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Körüklü vantuz (oval) için kavisli, yağlı yüzeylerde yüksek dinamik yüzeyli iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 80 x 40 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G3/8-AG |
Kat sayısı | 1,5 |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B1 | 40 mm |
Bmax(S) | 43 mm |
Bs | 40,60 mm |
dn | 5,20 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 27,70 mm |
L1 | 73,30 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 83 mm |
Ls | 80,60 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 65 N |
Çekme kuvveti | 131,70 N |
Yanal kuvvet | 152,80 N |
Yanal kuvvet (yağlı yüzey) | 73,60 N |
Cilt | 21,80 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 25 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 80 x 40 |
Kat sayısı | 1,50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 34,90 g |
Ürün ailesi | SAOB |
Sipariş Bilgileri: SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG
Çeşitli çaplarda mevcut olan SAOB HT1 vantuz, elastomer parçaya yapıştırılmış bağlantı nipeli ile birlikte teslim edilir.