Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için
Boyut | 200 |
Vantuz malzemesi | EPDM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Bağlantı | G1/2-IG |
Bağlantı | G1/2"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 185 mm |
d3 | 134 mm |
Dmax(S) | 213 mm |
Ds | 206 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 22 mm |
L2 | 52,80 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Strok) | 3,60 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-F |
LG4 | 10,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 1880 N |
Tutma kuvveti d2 | 1610 N |
Cilt | 144,07 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 3500 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 12 mm |
Boyut | 200 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | EPDM |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1040 g |
Ürün ailesi | SGF |
Sipariş Bilgileri: SGF 200 EPDM-55 G1/2-IG
Vakum plakası SGF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası
Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci (elek, yuvarlak)