Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için
Boyut | 350 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Bağlantı | G1/2-IG |
Bağlantı | G1/2"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 317 mm |
d3 | 170 mm |
Dmax(S) | 360 mm |
Ds | 348 mm |
G1 | G1/2"-F |
G2 | G1/4"-F |
G3 | M8-F |
H | 26,80 mm |
L2 | 76 mm |
LG1 | 14,50 mm |
LG2 | 14,50 mm |
LG3 | 12 mm |
W | 50 ° |
X1 | 45 mm |
Y1 | 120 mm |
Z (Strok) | 9 mm |
Dmk | 58,30 mm |
G4 | M6-F |
LG4 | 10,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 5700 N |
Tutma kuvveti d2 | 4730 N |
Cilt | 779,44 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 3000 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 12 mm |
Boyut | 350 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 2040 g |
Ürün ailesi | SGF |
Sipariş Bilgileri: SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG
Vakum plakası SGF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası
Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci (elek, yuvarlak)