Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) dinamik cam taşıma uygulamaları için
Boyut | 125 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Bağlantı | G3/8-IG |
Bağlantı | G3/8"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 100 mm |
d3 | 70 mm |
Dmax(S) | 130 mm |
Ds | 123 mm |
G1 | G3/8"-F |
G2 | G1/4"-F |
H | 21,40 mm |
L2 | 26,50 mm |
LG1 | 14 mm |
LG2 | 14 mm |
Z (Strok) | 3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 730 N |
Tutma kuvveti d2 | 470 N |
Cilt | 43,78 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 1500 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 9 mm |
Boyut | 125 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 290 g |
Ürün ailesi | SGF |
Sipariş Bilgileri: SGF 125 HT1-60 G3/8-IG
Vakum plakası SGF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: DR-SGF tipi sızdırmazlık halkası
Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf, filtre süzgeci (elek, yuvarlak)