Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 30 x 10 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 11,50 mm |
Bs | 9,40 mm |
dn | 2,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 25 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax(S) | 30,50 mm |
Ls | 29,40 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 1,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 12,20 N |
Cilt | 0,52 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 7,50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyutlar (LxB) | 30 x 10 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 7,50 g |
Ürün ailesi | SGON |
Sipariş Bilgileri: SGON 30x10 NBR-55 G1/8-IG
Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe