Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 7 x 3,5 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M3-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 4,50 mm |
Bs | 3,50 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-M |
H | 8 mm |
LG1 | 3 mm |
Lmax(S) | 7,50 mm |
Ls | 7 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Strok) | 0,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 1 N |
Cilt | 0,03 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 3 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyutlar (LxB) | 7 x 3,5 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 2 g |
Ürün ailesi | SGON |
Sipariş Bilgileri: SGON 7x3.5 HT1-60 M3-AG
Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe