Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Uzun ve uzun süreli kullanım için düz vantuz (oval) ayrıca kavisli iş parçaları
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 22 mm |
Bs | 19 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 26 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 61 mm |
Ls | 59 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 2,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 50,10 N |
Cilt | 3,61 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 20 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyutlar (LxB) | 60 x 20 |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 19 g |
Ürün ailesi | SGON |
Sipariş Bilgileri: SGON 60x20 HT1-60 G1/4-AG
Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe