Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | M5-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 5,50 mm |
Bs | 5 mm |
dn | 1,20 mm |
G1 | M5-M |
H | 17 mm |
LG1 | 5 mm |
Lmax(S) | 15,50 mm |
Ls | 15 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 0,70 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 3,10 N |
Cilt | 0,18 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 4 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 3,40 g |
Ürün ailesi | SGON |
Sipariş Bilgileri: SGON 15x5 SI-HD-65 M5-AG
Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe