Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Flat suction cup (oval) for long and also curved workpieces
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 33 mm |
Bs | 24 mm |
dn | 3,50 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 36 mm |
LG1 | 12 mm |
Lmax(S) | 92,50 mm |
Ls | 74 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 3,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 112,60 N |
Cilt | 9,47 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 35 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Kat sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI-HD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 65 Shore A |
Ağırlık | 35,30 g |
Ürün ailesi | SGON |
Sipariş Bilgileri: SGON 90x30 SI-HD-65 G1/4-IG
Vantuz SGON (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SGO, bağlantı nipeli SA-NIP, iki kulaklı kelepçe