Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (oval) Dar veya kavisli iş parçaları için
Boyutlar (LxB) | 300 x 100 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Yükseklik H | 25 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
B3 | 65 mm |
Bk | 67,70 mm |
Bmax(S) | 108 mm |
Bs | 98,80 mm |
G1 | G1/4"-M |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M6-F |
H | 25 mm |
H1 | 53,50 mm |
L2 | 92 mm |
L3 | 264 mm |
LG1 | 13 mm |
LG2 | 9,50 mm |
LG3 | 9 mm |
Lk | 266,70 mm |
Lmax(S) | 308 mm |
Ls | 297,80 mm |
X1 | 70 mm |
Y1 | 40 mm |
Z (Strok) | 8,80 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 1250 N |
Cilt | 256,39 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 175 mm |
Kat sayısı | 0 |
Boyutlar (LxB) | 300 x 100 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Ağırlık | 1300 g |
Ürün ailesi | SPLO |
Sipariş Bilgileri: SPLO 300x100 NBR-55 TV
Çeşitli çaplarda ve isteğe bağlı olarak dokunmatik valfli olarak temin edilebilen vakum plakası SPLO, elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası ile birlikte teslim edilir.