Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak)
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 2 mm |
d1 | 3 mm |
Dk | 4,20 mm |
Dmax(S) | 4 mm |
Ds | 3,50 mm |
H | 4 mm |
H2 | 1,50 mm |
H3 | 2,50 mm |
Z (Strok) | 0,50 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,42 N |
Cilt | 0,02 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 7,50 mm |
Boyut | 3,50 |
Konektör ailesi | N 003 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ürün ailesi | PFG |
Sipariş Bilgileri: PFG 3.5 SI-CO-55 N003