Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 1,5 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d | 1,20 mm |
Dk | 1,80 mm |
Dmax(S) | 1,80 mm |
Ds | 1,50 mm |
H | 2,50 mm |
Z (Strok) | 0,10 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,06 N |
Cilt | 0,00 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 2 mm |
Boyut | 1,50 |
Konektör ailesi | N 002 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 0,10 g |
Ürün ailesi | PFG |
Sipariş Bilgileri: PFG 1.5 NBR-CO-55 N002