Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 5,50 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
Ds | 80 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 41,50 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 6 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 260 N |
Cilt | 25 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 150 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 65,20 g |
Ürün ailesi | PFYN |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: PFYN 80 NBR-55 G1/4-IG
Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP