Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 8 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Vakum bağlantısı | M5-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 2 mm |
Dmax(S) | 9 mm |
Ds | 8 mm |
G1 | M5-F |
H | 17 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 1,30 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 2,30 N |
Cilt | 0,03 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 10 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyut | 8 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI iletken |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1,50 g |
Ürün ailesi | PFYN |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: PFYN 8 SI-CO-55 M5-IG
Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP