Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Vakum bağlantısı | G1/8"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 53,50 mm |
Ds | 50 mm |
G1 | G1/8"-F |
H | 31 mm |
LG1 | 9 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 4 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 91 N |
Cilt | 7 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 75 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 17,30 g |
Ürün ailesi | PFYN |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: PFYN 50 HT1-60 G1/8-IG
Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP