Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 5 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Vakum bağlantısı | M5-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
dn | 1,50 mm |
Dmax(S) | 5,50 mm |
Ds | 5 mm |
G1 | M5-M |
H | 11,50 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Strok) | 0,90 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 0,75 N |
Cilt | 0,01 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 7,50 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 2 mm |
Boyut | 5 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR-ESD |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 1,10 g |
Ürün ailesi | PFYN |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: PFYN 5 NBR-ESD-55 M5-AG
Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP