Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 86 mm |
dn | 6 mm |
Ds | 80 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 40 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Strok) | 6 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 80 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 260 N |
Cilt | 30 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 100 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Konektör ailesi | N 012 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Ağırlık | 52,10 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | PFYN |
Sipariş Bilgileri: PFYN 80 VU1-72 G1/4-IG
Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP