Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz veya hafif pürüzlü yüzeyler için düz vantuz (yuvarlak)
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/8"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 31,50 mm |
dn | 2 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/8"-M |
H | 18 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Strok) | 3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 30 |
Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 32 N |
Cilt | 1,70 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 30 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Konektör ailesi | N 007 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
Ağırlık | 6,40 g |
Kat sayısı | 0 |
Ürün ailesi | PFYN |
Sipariş Bilgileri: PFYN 30 VU1-72 G1/8-AG
Vantuz PFYN VU1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG VU1, bağlantı nipeli SA-NIP