Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 Shore A |
Nipel malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-IG |
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37,20 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 3 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Tutma kuvveti d2 | 40 N |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 110 N |
Yanal kuvvet | 95 N |
Cilt | 7,30 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 41 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 4 mm |
Kat sayısı | 0 |
Ağırlık | 19,10 g |
Ürün ailesi | SHFN |
Sipariş Bilgileri: SHFN 50 NK-45 G1/4-IG
Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)