Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 62 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 89 mm |
Ds | 85 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 32,20 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 4 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 85 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Tutma kuvveti d2 | 175 N |
Tutma kuvveti (-600mbar) | 300 N |
Yanal kuvvet | 210 N |
Cilt | 25 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 176 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Kat sayısı | 0 |
Ağırlık | 52,80 g |
Ürün ailesi | SHFN |
Sipariş Bilgileri: SHFN 85 NK-45 G1/4-AG TV
Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Montaj şunlardan oluşur:
Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)