Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
Vakum bağlantısı | G1/4"-F |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 77,20 mm |
Ds | 70 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 34,40 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 6 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 198 N |
Çekme kuvveti | 198 N |
Cilt | 18 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 100 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Silikon SI |
Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
Ağırlık | 61,30 g |
Ürün ailesi | SUF |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: SUF 70 SI-55 G1/4-IG
Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC