Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
İşlem için düz vantuz (yuvarlak) pürüzsüz veya hafif malzemelerin güvenli kullanımı pürüzlü yüzeyler
Boyut | 90 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Vakum bağlantısı | G1/4"-M |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Dmax(S) | 98,10 mm |
Ds | 90 mm |
dn | 5,10 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 23,20 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Strok) | 7 mm |
Öznitelik | Değer |
---|---|
Tutma kuvveti (-600mbar) | 328 N |
Çekme kuvveti | 328 N |
Cilt | 34,30 cm³ |
Eğri yarıçapı (min) (dışbükey) | 150 mm |
Hortum çapı (rec.) d | 6 mm |
Boyut | 90 |
Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 98,10 g |
Ürün ailesi | SUF |
Kat sayısı | 0 |
Sipariş Bilgileri: SUF 90 HT1-60 G1/4-AG
Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC